Festo의 제어 기술

제어 기술은 모든 시스템의 핵심입니다. 이것은 최적화된 프로세스와 이동은 물론 비용 효율성과 기계 생산성 최적화에 크게 기여합니다. 전체적인 자동화 기술의 일부인 제어 기술에는 기계 제어의 설계 및 구현, 즉 공압 및 전기 시스템의 동작에 대한 목표 영향이 포함됩니다. Festo에서는 기본적으로 공압식, 전기공압식 및 전자식 컨트롤러를 구분합니다.

공압 및 전기 공압 제어 기술

공압식 및 전기공압식 제어 장치를 사용하면 공압 시스템의 논리적 순서를 쉽게 구현할 수 있습니다. 논리적인 프로그램 순서를 보장하기 위해 공압 어플리케이션에서 주기 단계가 사용됩니다. Festo에서 클럭 스테이지 TAA 또는 TAB로 구매할 수 있습니다. 클록 스테이지 체인은 이중 파일럿 밸브라고도 하는 특정 수의 메모리 모듈로 구성됩니다. 당사의 메모리 모듈SBA-2N-PK-3은 반복적인 시작, 중지 및 정지 기능의 연결을 가능하게 하며 물론 클록 스테이지 TAA 및 TAB와 결합될 수 있습니다. 이중 파일럿 밸브 자체는 제어 기술 내에서 연동되어 전환 단계가 실제로 차례가 될 때만 트리거될 수 있습니다. 스텝퍼 모듈은 각 개별 사이클에 할당되어 항상 시스템의 명확한 구조를 보장합니다. 마지막으로 사용된 구성품은 Festo 클록 생성기 VLG로 컨트롤러에서 무한 가변 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 다이어프램 실린더와 단동 및 복동 실린더의 빠른 실린더 움직임에 특히 적합합니다.

공압 및 전기-공압 컨트롤러

전동 컨트롤러

당사의 전자 제어 기술에는 현대적이고 컴팩트하며 다용도인 PLC 컨트롤러가 포함됩니다. 응용 분야 및 산업에 따라 자동화 기술에는 다양한 제어 시스템이 사용됩니다. 현재 IEC 61131-3에 따라 CODESYS로 프로그래밍할 수 있는 전자 컨트롤러 CECC를 구매할 수 있습니다. 여기에는 디지털 입력 12개, 디지털 출력 8개, 추가로 250kHz까지의 빠른 카운터 2개가 포함되어 있습니다. 복잡하지 않은 데이터 전송은 USB 인터페이스를 통해 가능합니다.

전자 컨트롤러

전기식 주변장치

전기 주변장치 분야에서 Festo는 특정 자동화 시스템을 위한 모듈 및 개별 구성 요소와 완전한 자동화 플랫폼 및 제어 시스템을 제공합니다. Festo 제품군에는 예를 들어 두 개의 원격 I/O 시스템 CPX-AP-A 및 CPX-AP-I있습니다. 자동화 플랫폼(AP)에서 버스 인터페이스당 최대 80개의 자유롭게 결합 가능한 모듈/밸브 터미널이 시스템당 또는 둘 다의 조합으로 가능합니다. 옵션으로 센서 및 기타 장치의 광범위한 진단 및 파라미터화와 양방향 통신을 통해 센서를 쉽고 직접 연결하기 위한 IO-Link를 포함합니다. 핵심 프로그램의 일부는 밸브 터미널 VTUG, MPA-L 및 VTOC에 사용하기에 적합한 필드버스 모듈 CTEU입니다. 당사의 다른 주변 장치는 통합 진단 및 유지 관리 기능, 아날로그 입력 및 출력 모듈, 강력한 원격 I/O 시스템과 같은 기능으로 점수를 매깁니다. CPX-E자동화 시스템은 원격 I/O로 사용하거나 CODESYS 컨트롤러와 함께 모션 제어 작업을 위한 최신 제어 시스템으로 돋보입니다. IO-Link를 통한 이상적 보완.

원격 I/O 및 네트워크 인터페이스 구성품

조작 장치

당사의 조작 장치에는 기계를 작동하고 시스템 상태를 모니터링하며 제어 프로세스에 개입할 수 있는 "인간 기계 인터페이스"(HMI) 사용자 인터페이스가 있습니다. HMI에 의해 기록된 정보는 조작 장치의 시각화를 통해 운영자 패널의 사용자가 사용할 수 있습니다. 일부 Festo 조작 장치에는 진단 기능(CDSB-A1), 원격 액세스 옵션(CDPX) 또는 로봇 라이브러리와 연결된 통합 보고 시스템 및 사용자 관리 기능이 있습니다.

인간-기계 인터페이스인 조작 장치 CDPX는 프로세스 데이터 또는 CODESYS, EtherCAT 및 Profinet Master를 사용한 복잡한 시스템 제어와 같은 간단한 시각화 작업을 위한 광범위한 기능을 제공합니다. IP65의 방폭 버전으로 프로세스 자동화에 적합합니다.

조작 장치

제어 기술용 액세서리

당사의 액세서리 영역에는 커넥터 및 매니폴드 블록에서 전원 공급 장치 및 전원 필터, 메모리 카드에 이르기까지 제어 기술의 설치 및 시운전에 유용한 수많은 제품이 있습니다. 또한 당사의 모든 제품에 대한 작동 지침 또는 설명서와 같은 문서를 다운로드할 수 있습니다.

액세서리