원격 I/O 시스템 CPX-AP-A
IP65/IP67의 새로운 모듈형 원격 I/O 시스템 CPX-AP-A을 사용하면 강력한 I/O 모듈, IO-Link Master 및 안전 I/O 모듈을 가장 중요한 호스트 시스템에 통합할 수 있으며, 공압 밸브 터미널과도 직접 연결할 수 있습니다.
- IP65/IP67의 모듈식 경량 IO 시스템
- 최고 성능의 고유연성 리모트 IO 시스템
- 일관된 시스템을 형성하기 위한 CPX-AP-A 및 CPX-AP-I의 확장 가능하고 간단한 조합
- 확장된 진단 옵션을 포함한 일관된 연결성으로 기계 가용성 및 생산성 향상
- 선택한 컨트롤러에 쉽게 통합 가능: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
- IO-Link에 사용 가능한 모듈
- 200Mbaud의 데이터 전송 속도로 실시간으로 80개의 모듈을 유연하게 네트워크로 연결하는 강력한 원격 I/O 시스템
- 에너지 차단으로 지속 가능한 작동
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다