자동화 시스템 CPX-E
자동화 시스템으로의 CPX-E는 핸들링 기술의 중앙 제어 역할을합니다. CPX-E는 IP20의 Ether-CAT 마스터 컨트롤 및 모션 컨트롤러로 또는 컴팩트하고 저렴한 리모트 I / O로 설계되어 있습니다.
- 고성능의 최신 제어 시스템
- 필드버스 마스터 인터페이스, EtherCAT 마스터, 필드버스 슬레이브 인터페이스, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT 디지털 입력 모듈(16DI), 디지털 출력 모듈(8DO/0.5A)
- 아날로그 입력 모듈(전류, 전압), 아날로그 출력 모듈(전류, 전압)
- IEC 61131-3에 따른 CODESYS V3을 사용한 최신 프 로그래밍
- SoftMotion 기능 통합(SoftMotion)
- 높은 I/O 구성품 밀도
- 제어 시스템의 간단한 조립
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다