원격 I/O 시스템 CPX-AP-I

IP65/IP67의 새로운 I/O 시스템 CPX-AP-I를 사용하면 강력한 I/O 모듈과 기존 밸브 단자 연결을 가장 중요한 호스트 시스템(IO-Link 마스터 포함)에 통합할 수 있습니다.
  • 200Mbaud의 데이터 전송 속도로 실시간으로 80개의 모듈을 유연하게 네트워크로 연결하는 강력한 원격 I/O 시스템
  • 확장된 진단 옵션을 포함한 일관된 연결성으로 기계 가용성 및 생산성 향상
  • 선택한 제어 장치에 간편하게 통합: PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-LINK®
  • 실시간 기능 및 결정형 시스템 동작으로 최대 250µs의 사이클 타임 가능
  • 각 모듈 사이에 최대 50m의 케이블 길이로 시스템 크기 확대 가능
  • IO-Link 마스터 및 파라미터 설정 소프트웨어를 통해 모든 IO-Link 장치를 간단하게 통합 가능
  • 밸브 터미널과 디지털 및 아날로그 입/출력 모듈까지 이르는 Ethernet 성능
  • 에너지 차단으로 지속 가능한 작동
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다
  • 유의 사항: 필요한 커넥터는 별도로 구매해야 함