홈
블로그
수소
수소 경제에 가장 적합한 자동화 아키텍처는 무엇일까요? 전기 분해를 이용한 생산, 가스의 후속 운송 또는 수소의 다양한 용도 등, 다양한 부문에서 자동화에 대해 많은 요구가 있습니다. 귀사의 응용 분야에 중앙 집중형, 분산형 또는 혼합 자동화 개념이 적합할까요? 훼스토의 전문가가 가치 사슬 전반의 프로세스를 최적화하고 보호할 수 있는 방법을 안내합니다. 기능 안전 및 제어 캐비닛 솔루션 역시 포함되어 있죠.
혁신
H2용 밸브 터미널: 가장 중요한 기준
밸브 터미널은 안전 스위치부터 지능형 모니터링에 이르기까지 다양한 자동화 작업의 핵심입니다. 수소 가치 사슬을 따라 시스템을 자동화하려면 '어떤 밸브 터미널이 적합할까?'라는 피할 수 없는 핵심 질문이 하나 있습니다. 애플리케이션마다 요구 사항이 크게 다르기 때문에 일반화할 수는 없습니다. 바로 이 때문에 가장 중요한 기준에 따라 선별 과정을 구성하는 것이 가치 있는 일입니다. 오늘은 설득력 있는 해결책을 찾게 될 것이며, 내일은 고객과 함께 성장할 것입니다.
수소용 지능형 제어 밸브
적합한 밸브 기술은 안전하고 효율적이며 지속 가능한 수소 자동화의 핵심입니다. 이를 위해서는 단순히 견고한 부품 그 이상이 필요: 수소 자동화에는 정밀한 제어, 최고의 안전성, 유연한 확장성이 필요합니다. 잘못된 밸브 아키텍처를 선택하면 고장, 지연 및 높은 비용의 위험이 있습니다. 기존 밸브 솔루션이 한계에 부딪히는 곳에서, 지능형 밸브 터미널은 지속 가능하고 고성능의 수소 애플리케이션의 기반을 마련합니다.
도전 과제
수소는 전체 가치 사슬에 걸쳐 많은 기업에 활력을 불어넣고 있습니다. 하지만 추진력과 함께 프로젝트를 지연시킬 수 있는 장애물도 생겨납니다. 극한의 안전 요구 사항을 충족시키면서 동시에 높은 확장성을 구현하고 효율적인 공정을 보장하는 것 — 이 조합은 수소 산업이 직면한 가장 큰 과제 중 하나입니다. 이 글에서는 일반적인 기술적 장애물에 대해 알아보고, 자동화를 통해 올바른 디플렉터를 설정하는 방법을 소개합니다.
간단하게 설명한 가치 사슬
친환경 수소는 기후 중립적인 미래의 핵심으로 여겨집니다. 하지만 어떻게 생산되며, 필요한 곳에 어떻게 전달될까요? 이 글에서는 생산부터 적용까지 수소 가치 사슬에 대해 간결하고 실용적이며 이해하기 쉽게 설명합니다.
H2 생산을 중앙 집중식으로 아니면 분산식으로?
오늘날 수소를 안전하고 효율적으로 생산하려면 적합한 자동화 솔루션이 필요합니다. 중앙 집중식 제어든 분산형 구성 요소든 두 가지 방식 모두 분명한 장점이 있습니다. 이 게시물에서 수소 시스템에 가장 적합한 개념이 무엇인지 알아보세요.
수소 생산을 위한 안전
수소를 생산하고자 하는 사람은 누구나 책임을 져야 합니다. 수소 생산에는 위험이 따르지만 올바른 안전 개념이 있다면 이를 제어할 수 있습니다. 수소 생산에 있어 중요한 사항과 국제 SIL 61508 표준에서 규정하는 사항을 알아보세요.
H2 생산용 중앙 집중식 제어 캐비닛
수소를 안전하게 생산하기 위해서는 구조, 보호 그리고 명확한 제어가 중요합니다. 중앙 집중식 제어 캐비닛 솔루션은 이를 정확히 실현합니다. 컴팩트하고 안전하며 효율적인 전기분해를 제공합니다. 이 글에서 중앙 집중형 접근 방식이 왜 그렇게 설득력이 있는지 기술적인 세부 사항을 통해 알아보세요.
수소 생산 자동화
수소 생산을 안전하고 효율적이며 지속 가능한 방식으로 자동화할 수 있다는 사실을 알고 계셨나요? 이제 막 시작하거나 기존 시스템을 현대화하는 경우 모두 가능: 자동화를 통해 전해조를 미래에도 사용할 수 있습니다. 에너지 전환의 핵심인 친환경 수소의 장점에 대해 자세히 알아보세요.
H₂ 생산: 분산형 및 자동화된 제어
수소 생산을 원하며 소규모 시스템이나 스키드를 위한 유연하고 확장 가능한 솔루션을 찾고 계신가요? Festo는 밸브 및 원격 I/O부터 방폭 솔루션까지 분산형 자동화를 위한 광범위한 개별 제품 포트폴리오를 제공합니다. 모든 것이 단일 소스로 제공되며 적용 분야에 맞게 정밀하게 맞춤 제공됩니다.