홈
About Festo
블로그
인사이트
Festo 러닝 팩토리의 Cyber-Physical Factory, Scharnhausen 기술 공장의 최첨단 자동화 설비 또는 Salz Spray Camber에서의 제품 내구성 테스트 등 Festo에 대한 다양한 이야기를 확인하시고 더 많은 Festo의 인사이트를 경험해 보십시오.
상위 10개 산업 자동화 프로토콜
Industry 4.0으로 전환하는 과정에서 올바른 산업용 통신 프로토콜을 선택하는 것은 효율성을 높이고 다운타임을 줄이며 데이터에서 새로운 가치를 창출하는 데 있어 핵심적인 요소입니다. 사무실 IT를 넘어, 필드버스와 산업용 이더넷은 스마트 제품, IIoT 및 연결된 공장의 기반을 제공합니다. 이 개요는 산업용 프로토콜의 진화가 오늘날의 자동화 환경에서 확장성, 실시간 인사이트 및 경쟁 우위를 어떻게 지원하는지 보여줍니다.
리모트 I/O로 비용 절감
비용을 절감하고, 케이블 연결 작업을 최소화하며, 유연성을 높일 수 있습니다. 이 블로그 게시물에는 비용 효율적이고 미래 지향적인 자동화 솔루션에 대한 시스템 아키텍처의 다양한 접근 방식들을 비교합니다.
원격 I/O로 비용 절감
RIO 솔루션을 사용한 기계 아키텍처의 구조는 기계의 총 소유 비용에 큰 영향을 미칩니다. 사전에 신중하게 선택하고 구현하면 상당한 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
뾰족한 연필이 보여주는 계산된 에너지 효율
연필을 위한 시스템은 에너지 효율성과 어떤 관련이 있을까요? 엄청난 관련이 있습니다! 에슬링엔-베르크하임에 위치한 Festo 본사에서 진행된 "에너지 효율 체험" 전시에서 연필 깎기 시스템은 에너지 효율에 대한 하나의 최적화 측정이 어떻게 다른 에너지로 연동되어 전체적으로 설득력 있는 개념을 구성하는지를 보여줍니다. 이 인상적인 에너지 자격은 마찰과 중량을 줄이고, 올바른 구성품을 선택하여 에너지 회수와 효율적인 작동 및 제어를 통해 달성됩니다.
염분 부식 테스트
눈과 블랙 아이스는 겨울에 자동차가 다니는 도로를 미끄럼틀로 바꾸어 놓기도 합니다. 제설용 소금은 도로를 조금 더 안전하게 만들지만, 환경뿐만 아니라 자동차의 금속 부품에도 유해합니다. 염분은 차체의 금속을 공격하고 도장을 벗겨지게 하며, 결국 조각내고 부식되게 합니다. 소재의 내부식성은 염수 분무실과 같은 표준화된 프로세스를 통해 테스트할 수 있습니다.
가상 계획
접이식 자, 펜, 메모장, 좋은 눈 - 건물이나 시스템을 측정하는 데 이 이상이 필요하지는 않습니다. 아니면 또 뭐가 있을까요? 다른 다양한 삶의 영역에서와 마찬가지로, 이곳에서도 디지털화가 진행되고 있습니다.
공장의 학습 공간
교육, 지식 및 개인 학습은 Festo 기업 문화의 필수적인 요소입니다. Scharnhausen의 교육용 공장은 생산에 직접 통합되어 업무 현장에서 실제 학습과 교육 센터에서의 이론 학습 사이의 간극을 좁힙니다. Scharnhausen 기술 공장의 교육용 공장은 생산에 직접 통합되므로, 업무 현장에서의 실제 학습과 교육 센터에서의 이론 학습 사이의 간극을 좁힙니다.
깨어있는 정신
빛은 인간 유기체에게 특히 중요합니다. 이것은 일조량이 적어지는 겨울철에 특히 두드러지며, 감조한 일조량으로 인해 우울감이 발생하기도 합니다. 인공 조명은 직장에서의 긴 하루를 더 피곤하게 만들 수 있습니다. 일조량이 줄어들수록 작업장의 조명 수준이 낮아지며 집중력이 저하됩니다. 과학은 이에 대한 해결책을 찾았으며, 이것을 실제로 적용하려고 하고 있습니다.
전기 도금
눈치 채지 못할지라도, 누구나 살면서 전기 도금 처리된 물체를 마주하게 됩니다. 안경테에서 커피 머신의 플러그 커넥터, 세면대의 크롬 처리된 수전에서 자동차의 아연 도금 부품에 이르기까지 다양합니다. 예를 들어 공구나 가위는 녹이 슬지 않도록 이 기술을 적용하여 니켈 도금 처리됩니다.
40가지 버전에 대한 10가지 성능
배치 사이즈가 1개든 연간 250만개이든, 새로운 Scharnhausen 기술 공장은 유연성과 속도가 어떤 방식으로 조화를 이루는지 보여줍니다. 인더스트리 4.0은 이미 가능한 최대로 구현되어 있습니다. 수동 생산과 모듈식 조립 라인의 상호 작용을 통해, 최대 40가지 버전에 대한 10가지 성능에 이르는 제품 버전을 만들 수 있습니다.