첨단 기술과 자연의 만남: 야외 재배를 위한 지능형 기술

훼스토의 솔루션을 탑재한 착유 로봇은 20년 이상 자동화가 농부들의 일상 생활을 어떻게 더 편리하게 만들어 주는지 입증해 왔습니다. 오늘날 로봇, 카메라 기술, 지능형 제어 시스템은 식물 재배의 복잡한 작업을 대신하고 있습니다. 이렇게 하면 신체적 부담, 시간, 살충제, 비용을 줄이는 동시에 수확량을 늘리고 작물을 보호할 수 있습니다. 이를 통해 농부들은 보다 효율적이고 경제적이며 지속 가능한 방식으로 일할 수 있습니다.

훼스토는 농업을 더 스마트하고 단순하며 효율적으로 만듭니다. 훼스토의 혁신은 높은 수확량을 보장하며, 견고한 구성품은 들판, 축사, 과일 및 채소 재배 등 먼지, 습기 및 지속적인 사용에도 안정적으로 대처합니다. 그리핑, 이동 또는 제어: 훼스토 시스템은 설치가 쉽고 원활하게 작동합니다. 이를 통해 장비를 현장에 더 빨리 투입하고, 생산량을 늘리며, 수고를 최소화할 수 있습니다.

지능형 수확 도우미부터 확장식 필드 로봇에 이르기까지 자동화된 농업 기계에 대한 혁신적인 아이디어를 찾고 계신가요?

당사로 문의하세요!

실제 적용 분야 및 적합한 제품

식물 & 이식

건강한 성장과 효율성 극대화를 위한 지능형 식재 기계를 개발하시나요? 훼스토의 제품은 이를 지원하며 균일한 성장과 최고 품질의 어린 식물을 보장합니다. 전기식 ELGD 톱니형 벨트 축이 모종을 빠르고 정확하게 분리하고 위치를 조정하며, DSNU 콤팩트 실린더는 민감한 식물을 부드럽게 옮깁니다. VUVS 솔레노이드 밸브는 그리퍼를 정밀하게 제어할 수 있어 그리퍼를 빠르고 깔끔하게 닫는 데 이상적입니다.

표적 분사

화학 장비 비용을 대폭 절감하면서 환경을 보호할 수 있습니다. 센서, 카메라 및 밸브 간의 통신 노드인 분산형 입/출력 시스템 CPX-AP-I은 데이터와 이미지를 실시간으로 전송합니다. 중앙 제어 유닛 CPX-E은 이 정보를 밀리초 단위로 처리하고 맞춤형 밸브 솔루션을 최대한 정밀하게 제어하여 필요한 곳에만 주입이 이루어지도록 합니다. 결과: 최소한의 자원 투입으로 최대의 효과를 달성합니다.

괭이질

자동 괭이질은 수작업을 줄이고 줄 안팎의 정밀도를 높여줍니다. 견고한 스텝 모터 EMMT-ST와 그에 맞는 모터 컨트롤러 CMMT-ST는 필요한 사이클 시간을 안정적으로 보장합니다. 전기식 톱니형 벨트 축 ELGD를 사용하면 도구를 빠르고 동적으로 열에서 열로 이동할 수 있습니다. 훼스토의 고객사 H2L은 이미 좁은 공간에서 정밀하고 안정적인 작업이 중요한 튤립 재배에 이 솔루션을 성공적으로 사용하고 있습니다.

수확 자동화

자동화된 수확 시스템은 효율성을 높이고 민감한 작물의 품질을 보장합니다. 평행 그리퍼 HGPL과 앵글 그리퍼 DHAS는 과일과 채소를 안전하고 부드럽게 핸들링하며, 로터리 모듈 DSM은 인간의 손목처럼 정밀한 모션을 가능하게 합니다. 제품을 부드럽게 흡입하는 HPSX 소프트 그리퍼와 훼스토 진공 발생기를 결합하면 폐기물을 줄이고 품질을 유지하며 수확 공정을 더욱 경제적으로 만드는 솔루션을 얻을 수 있습니다.

분류

자동화된 고속 분류를 통해 수확 후 공정을 최적화하여 더욱 빠르고 일관된 품질을 유지하세요. 분당 수천 개의 제품이 크기와 품질에 따라 정밀하게 분류: 콤팩트 실린더 DSNU는 빠른 이동을 보장하고, 서비스 유닛 MSB6는 깨끗한 공기를 공급합니다. 통신 및 제어는 자동화된 플랫폼 CPX-AP-I 및 CPX-E에서 처리되므로 분류가 동시에 진행되고 폐기물을 최소화할 수 있습니다.

첨단 기술과 자연의 만남: 보호 재배를 위한 지능형 기술

훼스토 자동화 솔루션은 보호 재배에 모션을 선사합니다. 연약한 어린 식물을 정밀하게 이식하거나 자동 컨베이어 시스템을 이용한 안정적인 운반에 이르기까지, 훼스토의 기술은 모든 작물이 최상의 상태를 유지하도록 보장합니다. 이를 통해 시간과 비용을 절약하고 보호 재배, 수경 재배 또는 수직 재배를 위해 시스템을 더 많이 활용할 수 있습니다.

현대식 보호 재배를 위한 자동화, 디지털 기술 및 확장 가능한 시스템에 관한 새로운 아이디어를 알고 싶으신가요?

당사로 문의하세요!

민감성과 정밀성: 어린 식물 생산의 자동화

각 절편은 홀더에 매달려 가공 셀 중 하나로 운반됩니다.

어린 식물을 자동으로 처리하는 것은 최신 식물 생산의 핵심 단계입니다. 민감한 묘목을 인식하고, 조심스럽게 파지하여, 정확하게 심어야 합니다- 이는 최대의 정밀도와 속도가 요구되는 작업입니다.

Festo의 맞춤형 솔루션:

이러한 구성 요소를 통해 기계 제작자는 까다로운 환경에 대하여 효율적이고 강력한 자동화 솔루션을 개발할 수 있습니다 - 모든 식물에서 견고하고 정밀하며 부드럽게 작동합니다.

자동 분갈이: 최신 식재기를 위한 솔루션

이식기

이식기는 현대 원예 산업에서 핵심적인 역할을 합니다. 작은 트레이에서 더 큰 트레이로 또는 재배지로 어린 식물을 섬세하게 이식하는 작업을 자동화합니다. 이 시스템은 묘목을 부드럽게 잡고 운반하여 품질에 따라 분류하고 정확하게 배치함으로써 정확하고 빠르게 작동합니다. 균일한 간격과 최적의 재배 조건을 보장하려면 자동화가 필수적입니다.

Festo는 이러한 까다로운 작업을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다:

  • 서보 드라이브 CMMT-ST 와 EMMT-ST 스텝 모터, 그리고 ELGD-TB 벨트 타입 전동축을 갖춘 2축 핸들링 시스템은 식물의 정확한 배치와 분류에 필요한 정밀성을 제공합니다.
  • 압축 공기 서비스 유닛(MS 시리즈)는 정밀한 그리핑과 부드러운 동작을 위해 깨끗하고 일정한 압축 공기를 공급합니다.
  • VTUX 밸브 터미널은 공압식 액츄에이터를 빠르고 정확하게 제어할 수 있어 빠른 식물 회전율(Plant turnover)과 분류에 이상적입니다.

깨끗한 압축 공기, 빠른 제어 및 정밀한 위치 제어의 조합은 최대의 효율과 최소의 식물 손상을 보장하는 강력하고 안정적인 식재 기계의 기본을 형성합니다.

식물 운반 자동화: 신뢰할 수 있는 구성 요소로 생산성 향상

자동화된 식물 운반 시스템은 대규모 묘목장과 온실 내에서의 재료 흐름을 최적화하는 데 매우 중요합니다. 이러한 시스템은 식물의 다양한 성장 단계와 처리 스테이션 단계 사이를 효율적으로 이동시켜 원활한 처리를 보장합니다. 식물은 크기와 품질에 따라 분류된 후 적절한 스테이션으로 운반됩니다. 자동화는 수작업을 줄이고 생산성을 높입니다.

Festo의 견고하고 안정적인 구성 요소:

  • Festo의 Simplified Motion Series를 사용하면 가장 간단한 모션 및 위치 제어 작업을 전기적으로 그리고 비용 효율적으로 해결할 수 있습니다.
  • VUVG 밸브는 동기화된 모션으로 실린더를 빠르고 정밀하게 제어할 수 있게 해줍니다.
  • 선형 드라이브 DGC-K는 컨베이어 벨트 또는 작업 영역간 운반에 이상적인 장거리 이송을 원활하게 보장해 줍니다.
  • PUN-H 튜브는 안정적이고 효율적인 압축 공기 공급을 보장합니다.

이러한 구성 요소들은 원활하게 함께 작동하여 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 극대화하는 고성능 시스템을 구축합니다.

화훼 산업의 자동화: 꽃과 관상용 식물의 분류 및 포장

꽃을 분류하고 포장하는 일은 원예 분야에서의 특별한 자동화 작업입니다. 최신 시스템은 유통에 적합하게 꽃을 효율적으로 포장합니다. 이 과정에는 품질과 품종별로 분류하고, 보호용 슬리브에 넣고, 포장된 꽃을 하위 물류 공정에 공급하는 작업이 포함됩니다. 이러한 자동화는 섬세한 꽃을 수확한 후, 부드럽게 처리하고 최적의 품질로 소비자에게 전달하기 위해 매우 중요합니다.

이 까다로운 작업을 위한 전기 및 공압 솔루션을 제공하는 Festo:

Festo는 전기 드라이브, 유연한 그리퍼, 안정적인 공압식 구성 요소를 결합하여 꽃과 관상용 식물의 분류 및 포장을 위한 종합적인 자동화 솔루션을 제공합니다.

Festo는 지속 가능한 농업을 위한 자동화 파트너입니다

불과 1분 48초 분량의 이 동영상은 고객이 훼스토의 스마트 기술을 사용하여 온실의 생산성을 높이는 데 어떻게 성공했는지 보여줍니다.

크리스틴 마리 폰 데어 오에(Christine Marie von der Ohe)

"농업은 점점 더 디지털화, 전기 제어화되고 있습니다. 전기 및 공압식 자동화 솔루션을 통해 온실 내에서는 정밀하고 촉각적인 모션 애플리케이션을, 야외에서는 견고한 솔루션을 구현할 수 있습니다. 가지 수확부터 양파 다지기까지, 여러분과 함께 미래의 도전을 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다!"

크리스틴 마리 폰 데어 오에(Christine Marie von der Ohe)
Global Business Development Agriculture, Festo SE & Co. KG

당사로 문의하세요!

Festo LX의 온라인 강좌로 수경 재배 시작하기

농업용 수경 재배 시스템

오늘날 농업은 엄청난 도전 과제를 안고 있지만, 동시에 새로운 길을 열어가고 있습니다. 그 중 하나가 수경 재배로, 기존 생산 방식을 혁신적으로 보완하는 개념입니다. 유럽 연합이 공동 투자한 Festo LX의 온라인 강좌에서 흙 없는 농업에 대한 지식을 심화하세요.

수경 재배에 대해 자세히 알아보기