스텝 모터 EMMT-ST

UL 승인 및 견고한 연결 기술을 갖춘 스테퍼 모터는 더 높은 IP 등급 요구 사항을 충족하는 응용 분야에 적합합니다.
  • IP65 모터(모터 샤프트의 경우 IP40)
  • 절대 인코더, 단일 또는 다중 회전(배터리 제외)
  • 3가지 플랜지 크기 MH: 0.25Nm ... 9.4Nm
  • 홀딩 브레이크가 장착된 선택 사양
  • 모터 보정 테이블이 있는 "전자식 명판"을 통한 자동 모터 감지
  • 최저 -15°C까지 적용 가능
  • 견고한 M17 플러그가 있는 OCP 케이블(One Cable Plug)), 310° 회전
  • 케이블 길이 최대 25m
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다