액세서리
홈
제품
센서
액세서리
NECB
소켓, 플러그 NECB
다양한 케이블 직경과 전선 단면적을 위한 커넥터
최대 0.75mm의 광범위한 공칭 단면적을 갖춘 나사 단자
UL 인증
Festo 밸브에 대해 IEC 61010-1 및 IEC 61010-2-202에 따라 테스트됨
보호 등급: IP65 및 IP67
더 나은 실링(FPM)
넓어진 온도 범위: -25 ... +90°C
Downloads
NECB_EN.PDF