CPX 탑재 밸브 터미널 VTSA VTSA-FB

분산 솔루션 CPX/VTSA는 클램프 및 스토퍼 기능의 자동화에 이상적인 솔루션입니다. 이 솔루션은 밸브, I/O 모듈 및 안전 기능과 포괄적 필드버스 및 IO-Link 옵션의 최적의 조합으로 구현됩니다.
  • ISO 15407-2 / ISO 5599-2를 준수합니다
  • CPX 시스템을 통한 필드버스 연결부 또는 멀티핀 커넥터
  • 하나의 밸브 터미널에 다섯 가지 사이즈의 밸브 결합 가능
  • 통합 가능한 안전 기능
  • 최대 32개의 밸브