Unidad giratoria con pinzas HGDS-PP-16-P-A-B
1187958
Código de barras / GTIN : 4052568228224
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Fuerza de sujeción por mordaza con 6 bar en cierre
51 N
Carrera por mordaza
4.5 mm
Ángulo de giro
210 deg
Detección de las posiciones de las pinzas
Con sensor de proximidad
Momento de giro teórico con 6 bar
1.25 Nm