Unidad giratoria con pinzas HGDS-PP-20-P1-A-B
1187962
Código de barras / GTIN : 4052568228262
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Fuerza de sujeción por mordaza con 6 bar en cierre
84 N
Carrera por mordaza
7 mm
Ángulo de giro
210 deg
Detección de las posiciones de las pinzas
Con sensor de proximidad
Momento de giro teórico con 6 bar
2.5 Nm