Pinza de fuelle DHEB-63-E-U-S-L

1320808

Código de barras / GTIN : 4052568230289

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tiempo de apertura mínimo con 6 bar
40 ms
Tiempo de cierre mínimo con 6 bar
100 ms
Diámetro mínimo que se va a sujetar
66 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar
85 mm
Valor de referencia de la carga útil
5.1 kg