Pinza de fuelle DHEB-27-E-U-E-L

1320815

Código de barras / GTIN : 4052568230357

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tiempo de apertura mínimo con 6 bar
30 ms
Tiempo de cierre mínimo con 6 bar
60 ms
Diámetro mínimo que se va a sujetar
28 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar
37 mm
Valor de referencia de la carga útil
0.45 kg