Pinza de fuelle DHEB-8-E-U-S-P
1320820
Código de barras / GTIN : 4052568230401
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tiempo de apertura mínimo con 6 bar
10 ms
Tiempo de cierre mínimo con 6 bar
30 ms
Diámetro mínimo que se va a sujetar
8 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar
11 mm
Valor de referencia de la carga útil
0.08 kg