Cilindro normalizado DSBC-100-320-PPVA-N3

1384813

Código de barras / GTIN : 4052568232399

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
100 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4712 N
Carrera
320 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados