Cilindro plano DZH-40-200-PPV-A

14059

Código de barras / GTIN : 4052568002701

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
200 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados