Cilindro normalizado ESNU-8- -P-A

14119

Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
8 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
24.6 N
Carrera
1 mm - 50 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados