Cilindro normalizado ESNU-25- -P-A

14318

Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
271 N
Carrera
1 mm - 50 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados