Cable del encoder NEBM-M12W8-E-1.5-LE8

1451674

Código de barras / GTIN : 4052568106096

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión
Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión
M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión
Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión
Extremo abierto
Longitud del cable
1.5 m