Cilindro plano DZH-25-125-PPV-A
151126
Código de barras / GTIN : 4052568116736
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
25 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295 N
Carrera
125 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados