Cilindro plano DZH-20-80-PPV-A
151137
Código de barras / GTIN : 4052568116835
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
20 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188 N
Carrera
80 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados