Cilindro plano DZH-20-160-PPV-A

151140

Código de barras / GTIN : 4052568116866

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
20 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188 N
Carrera
160 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados