Actuador lineal DGO-3/4"- -PPV-A-B

15229

Cargando...
Diámetro del émbolo
3/4"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188 N
Conexión neumática
1/8 NPT
Carrera
1.016 mm - 3987.8 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados