Actuador lineal DGO-1"- -PPV-A-B

15230

Cargando...
Diámetro del émbolo
1"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295 N
Conexión neumática
1/8 NPT
Carrera
1.016 mm - 3987.8 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados