Selección de pinzas de Festo
Atrás
Soporte
Obtener soporte técnico
Otros servicios
Documentación técnica
Contacte con Festo
Encuentre su socio comercial
Asistente Virtual
Guías rápidas
Integrador de Sistemas Certificado
Conviértase en un Integrador de Sistemas
Migración de cuenta Online Shop
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
Amazon Career Choice | Festo México
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
Mexico
Add a second order code
DGO-I
Inicio
Productos
Actuadores
Cilindros neumáticos
Cilindros sin vástago
Cilindros con acoplamiento magnético
DGO-I
DGO-1 1/4"- -PPV-A-B
Actuador lineal
DGO-1 1/4"- -PPV-A-B
15231
Cargando...
Diámetro del émbolo
1 1/4"
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Conexión neumática
1/8 NPT
Carrera
1.016 mm - 3987.8 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados