Cilindro compacto AEVU-16- -P-A
156221
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
111 N
Carrera
1 mm - 25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados