Cilindro compacto AEVU-32- -A-P-A
156264
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
450 N
Carrera
1 mm - 25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados