Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Clásico

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Cilindro compacto AEVUZ-100- -P-A

156469

Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
100 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4222 N
Carrera
1 mm - 25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados