Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Clásico

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Cilindro compacto ADVU-32-10-A-P-A

156617

Código de barras / GTIN : 4052568118723

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados