Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Clásico

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Cilindro compacto AEVU-32-5-P-A

156950

Código de barras / GTIN : 4052568121938

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
450 N
Carrera
5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados