Cilindro redondo EG-4-15-PK-2
15887
Código de barras / GTIN : 4052568066697
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
4 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4.9 N
Carrera
15 mm
Amortiguación
Sin amortiguación