Cilindro redondo EG-4-20-PK-2
15888
Código de barras / GTIN : 4052568066703
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
4 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4.9 N
Carrera
20 mm
Amortiguación
Sin amortiguación