Cilindro normalizado DSBG-32-200-PPVA-N3

1638850

Código de barras / GTIN : 4052568017002

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
200 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados