Cilindro plano DZF-18-160-P-A

164022

Código de barras / GTIN : 4052568136352

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
18 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
153 N
Carrera
160 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados