Cilindro normalizado DSBG-63-400-PPSA-N3
1646765
Código de barras / GTIN : 4052568244149
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
400 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido