Cilindro compacto ADVU-125-15-A-P-A
175763
Código de barras / GTIN : 4052568143336
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
125 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
7363 N
Carrera
15 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados