Cilindro normalizado DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R

1773756

Código de barras / GTIN : 4052568246693

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados