Cilindro normalizado DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R
1774265
Código de barras / GTIN : 4052568246945
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
160 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados