Cilindro normalizado DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R
1776043
Código de barras / GTIN : 4052568247126
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados