Cilindro normalizado DSBF-C-80- -PPVA-N3-R
1778184
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
80 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Carrera
1 mm - 2800 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados