Cilindro normalizado DSBF-C-50- -PPSA-N3-R
1779742
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
1 mm - 2800 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido