Cilindro normalizado DSBC-125-400-PPVA-N3

1804966

Código de barras / GTIN : 4052568248833

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
125 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
7363 N
Carrera
400 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados