Distribuidor múltiple QSYTF-G1/4-8

186214

Código de barras / GTIN : 4052568040185

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Rosca interior G1/4 - Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Cantidad de alimentaciones
1
Número de salidas
3