Cilindro de carrera corta ADVC-4-2,5-A-P
188054
Código de barras / GTIN : 4052568076429
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
4 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
7.5 N
Carrera
2.5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados