Cilindro normalizado DSNU-10-25-P-A

19184

Código de barras / GTIN : 4052568003036

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
47.1 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados