Cilindro redondo CRHD-32- -PPV-A-MC-S6
195549
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
10 mm - 500 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados