Cilindro redondo DSNU-32-40-PPV-A

196021

Código de barras / GTIN : 4052568158712

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
482.5 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados