Cilindro normalizado DSBG-160-500-PPVA-N3
2029473
Código de barras / GTIN : 4052568250652
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
160 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
12064 N
Carrera
500 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados