Cilindro normalizado DSBG-125-80-PPSA-N3

2159910

Código de barras / GTIN : 4052568252557

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
125 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
7363 N
Carrera
80 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido